StarTech.com

Câble Infiniband SFF-8470 de 2 m - Câble SAS externe SFF-8470 vers SFF-8470 2 m

Connectez vos périphériques de stockage SAS SFF-8470 grâce à une solution haute performance, conforme au TAA

Nº de produit : SAS7070S200

  • 2x (4x) fiches Infiniband SFF-8470 avec vis de serrage
  • Connecteurs en métal durables
  • Prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 6 Gb/s
En voir plus
  • Double blindage EMI/RFI
  • Conception à voies multiples
  • Compatibilité avec de nombreux serveurs, dont :
    • HP ProLiant DL380 G5
    • HP Storage 50 Modular Smart Array
    • HP Storage 2000fc G2 Modular Smart Array
    • HP Storage 2000fc Modular Smart Array
    • HP Storage 2000i G2 Modular Smart Array
    • HP Storage 2000i Modular Smart Array
    • HP Storage 2000sa G2 Modular Smart Array
    • HP Storage 2000sa Modular Smart Array
90,99 € EUR hors TVA
109,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 32
Type de blindage du câble Triple blindage (double feuille d'aluminium et blindage tressé)
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - SFF-8470 (32 broches , Infiniband , SAS externe) Prise
Connecteur B 1 - SFF-8470 (32 broches , Infiniband , SAS externe) Prise
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.000
Largeur du produit 0.000
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 258 g [9.1 oz]
Informations d'emballage
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Poids brut 272 g [9.6 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble SAS Serial Attached SCSI 2 m - SFF-8470 vers SFF-8470

Certifications

Produits associés

Câble Infiniband SFF-8470 1m - Câble SAS Externe SFF-8470 vers SFF-8470 1 m
SAS7070S100
Câble Infiniband SFF-8470 1m - Câble SAS Externe SFF-8470 vers SFF-8470 1 m

Obtenez une connectivité de disque et de face arrière fiable, haute performance

75,99 € hors TVA
91,19 € incluant TVA