StarTech.com

Câble SAS SCSI série externe 2 m - SFF-8470 vers SFF-8088

Connectez des appareils SAS externes, dont des serveurs, des postes de travail et des ordinateurs de bureau

Nº de produit : ISAS88702

  • Connecteurs en métal durables
  • Fiche Infiniband® à vis de serrage pour des connexions sécurisées
  • Prend en charge des vitesses de transfert pouvant atteindre 6 Gb/s
  • Compatible avec de nombreux serveurs, dont : IBMMegaRAID 8480 IBM System Storage EXP3000 IBM x3850 (8864) IBM x3800 (8866) IBM x3655 (7985) IBM x3455 (7984,7986) IBM x3250 (4364,4365)
88,99 € EUR hors TVA
106,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 8 Twisted Pair
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-polyester avec blindage tressé en cuivre étamé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - SFF-8470 (32 broches , Infiniband , SAS externe) Prise
Connecteur B 1 - SFF-8088 (26 broches , Mini-SAS externe) Prise
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Diamètre 7.874mm
Hauteur du produit 0.000
Largeur du produit 0.000
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 268 g [9.5 oz]
Informations d'emballage
Package Height 24 mm [0.9 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Poids brut 270 g [9.5 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble SAS SCSI série externe 2 m - SFF-8470 vers SFF-8088

Certifications

Produits associés

External Serial Attached SCSI SAS Cable - SFF-8470 to SFF-8088
ISAS88701
Câble SAS Serial Attached SCSI externe 1m - SFF-8470 vers SFF-8088

Connectez des appareils SAS externes, dont des serveurs, des postes de travail et des ordinateurs de bureau

100,99 € hors TVA
121,19 € incluant TVA
External Serial Attached SAS Cable - SFF-8088 to SFF-8088
ISAS88881
Câble externe mini SAS SFF-8088 vers mini SAS SFF-8088 de 1m avec verrouillage - M/M - Noir

Connectez vos périphériques de stockage SAS SFF-8088 grâce à une solution haute performance, conforme au TAA

72,99 € hors TVA
87,59 € incluant TVA
External Serial Attached SAS Cable - SFF-8088 to SFF-8088
ISAS88882
Câble Externe SAS (Serial Attached SCSI) 2 m - Mini SAS - SFF-8088 vers SFF-8088

Connectez vos périphériques de stockage SAS SFF-8088 grâce à une solution haute performance, conforme au TAA

91,99 € hors TVA
110,39 € incluant TVA