StarTech.com

Câble SAS Serial Attached SCSI 1 m - SFF-8087 vers 4 SATA à verrouillage

Connectez un contrôleur SATA/SAS à 4 lecteurs SATA

Nº de produit : SAS8087S4100

  • Prise en charge d'un débit pouvant atteindre 6 Gb/s par voie
  • 4 connecteurs à verrouillage
  • Câble SATA à voies multiples
42,99 € EUR hors TVA
51,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 2
Performance
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - SFF-8087 (36 broches , Mini-SAS interne) A verrouillage Prise
Connecteur B 4 - SATA (7 broches , données) A verrouillage Prise
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30 AWG
Couleur Rouge
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 80 g [2.8 oz]
Style de connecteur A verrouillage
Informations d'emballage
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 85 g [3 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble SAS Serial Attached SCSI 1 m - SFF-8087 vers 4 SATA à verrouillage

Certifications

Produits associés

Câble Mini SAS SFF-8087 vers 4 SATA avec verrouillage - 50 cm
SAS8087S450
Câble Mini SAS SFF-8087 vers 4 SATA avec verrouillage - 50 cm

Connectez un contrôleur SATA/SAS à 4 lecteurs SATA

34,99 € hors TVA
41,99 € incluant TVA
Câble SAS SFF-8087 vers SFF-8087 de 1 m - Cordon Serial Attached SCSI
SAS8787100
Câble SAS SFF-8087 vers SFF-8087 de 1 m - Cordon Serial Attached SCSI

Obtenez une connectivité durable pour les réseaux, serveurs, postes de travail et ordinateurs de bureau haute performance

45,99 € hors TVA
55,19 € incluant TVA