StarTech.com

Câble SAS de 50 cm - SFF-8484 vers 4x SFF-8482 avec alimentation LP4

Connectez un contrôleur SAS à 4 disques SATA

Nº de produit : SAS8482P50

  • 1 connecteur SFF-8484
  • 4 connecteurs SFF-8482 avec alimentation LP4
  • Prise en charge d'un débit pouvant atteindre 6 Gb/s par voie
  • Conception à voies multiples
48,99 € EUR hors TVA
58,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 28
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-polyester
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - SFF-8484 (32 broches , SAS interne) Prise
Connecteur B 4 - SFF-8482 (29 broches , données et alimentation , SAS interne) Prise
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 26 AWG
Couleur Rouge
Hauteur du produit 0.000
Largeur du produit 0.000
Longueur de câble 0.5 m [1.6 ft]
Longueur du produit 0.5 m [1.6 ft]
Poids du produit 0.000
Informations d'emballage
Package Height 27.4 cm [10.8 in]
Package Length 13.8 cm [5.4 in]
Package Width 37 mm [1.5 in]
Poids brut 0.1 kg [0.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble SAS (Serial Attached SCSI) de 50 cm - SFF-8484 vers SFF-8482

Certifications