StarTech.com

Câble inversé SFF-8087 vers 4x SATA de 50 cm - Mini SAS interne vers SATA

Connectez une face arrière Mini SAS à un contrôleur RAID ou une carte mère SAS/SATA

Nº de produit : SAS8087S4R50

  • Bande passante de 6 Gb/s par voie
  • 4 connecteurs SATA à verrouillage
  • Conception à voies multiples
  • Equivalent au CBL-SFF8087OCR-05M 3Ware Promise
39,99 € EUR hors TVA
47,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Performance
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - SFF-8087 (36 broches , Mini-SAS interne) Prise
Connecteur B 4 - SATA (7 broches , données) Prise
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30 AWG
Couleur Rouge
Hauteur du produit 1 cm [0.4 in]
Largeur du produit 18 mm [0.7 in]
Longueur de câble 0.5 m [1.6 ft]
Longueur du produit 0.5 m [1.6 ft]
Poids du produit 46 g [1.6 oz]
Style de connecteur A verrouillage
Informations d'emballage
Package Height 4 mm [0.2 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 46 g [1.6 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble SAS 50 cm - SFF-8087 vers 4 SATA à verrouillage inverse

Certifications

Produits associés

Câble Mini SAS SFF-8087 vers 4 SATA avec verrouillage - 50 cm
SAS8087S450
Câble Mini SAS SFF-8087 vers 4 SATA avec verrouillage - 50 cm

Connectez un contrôleur SATA/SAS à 4 lecteurs SATA

34,99 € hors TVA
41,99 € incluant TVA
Câble SAS Serial Attached SCSI 1 m - SFF-8087 vers 4 SATA à verrouillage
SAS8087S4100
Câble SAS Serial Attached SCSI 1 m - SFF-8087 vers 4 SATA à verrouillage

Connectez un contrôleur SATA/SAS à 4 lecteurs SATA

42,99 € hors TVA
51,59 € incluant TVA