StarTech.com

Câble Externe SAS (Serial Attached SCSI) 2 m - Mini SAS - SFF-8088 vers SFF-8088

Connectez vos périphériques de stockage SAS SFF-8088 grâce à une solution haute performance, conforme au TAA

Nº de produit : ISAS88882

  • 2 fiches SFF-8088 avec broches de verrouillage
  • Connecteurs en métal durables
  • Prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 6 Gb/s
En voir plus
  • Conception à voies multiples
  • Compatibilité rétroactive avec les périphériques SATA
91,99 € EUR hors TVA
110,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 8 Twisted Pair
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-polyester avec blindage tressé en cuivre étamé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Longueur max. de câble 2 m [6.6 ft]
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - SFF-8088 (26 broches , Mini-SAS externe) A verrouillage Prise
Connecteur B 1 - SFF-8088 (26 broches , Mini-SAS externe) A verrouillage Prise
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.000
Largeur du produit 0.000
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 218 g [7.7 oz]
Informations d'emballage
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 32.5 cm [12.8 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Poids brut 236 g [8.3 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble SAS SCSI série externe 2 m - SFF-8088 vers SFF-8088

Certifications

Produits associés

External Serial Attached SAS Cable - SFF-8088 to SFF-8088
ISAS88881
Câble externe mini SAS SFF-8088 vers mini SAS SFF-8088 de 1m avec verrouillage - M/M - Noir

Connectez vos périphériques de stockage SAS SFF-8088 grâce à une solution haute performance, conforme au TAA

72,99 € hors TVA
87,59 € incluant TVA
External Serial Attached SCSI SAS Cable - SFF-8470 to SFF-8088
ISAS88701
Câble SAS Serial Attached SCSI externe 1m - SFF-8470 vers SFF-8088

Connectez des appareils SAS externes, dont des serveurs, des postes de travail et des ordinateurs de bureau

100,99 € hors TVA
121,19 € incluant TVA
External Serial Attached SCSI SAS Cable - SFF-8470 to SFF-8088
ISAS88702
Câble SAS SCSI série externe 2 m - SFF-8470 vers SFF-8088

Connectez des appareils SAS externes, dont des serveurs, des postes de travail et des ordinateurs de bureau

88,99 € hors TVA
106,79 € incluant TVA