StarTech.com

Câble Adaptateur Slimline SATA vers SATA avec Alimentation LP4 - 50 cm

Permet de connecter un disque SATA slimline à un connecteur de carte mère standard SATA.

Nº de produit : SLSATAF20

  • 1 connecteur SATA
  • 1 connecteur d'alimentation LP4
  • 1 connecteur Slimline SATA
En voir plus
  • Prise en charge d'une vitesse de transfert SATA 3.0 complète de 6 Gb/s
  • Compatible avec les lecteurs optiques Slimline SATA
  • Fournit 50 cm de longueur de câble
8,99 € EUR hors TVA
10,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Slimline SATA (13 broches , données et alimentation) Prise
Connecteur B 1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Mâle
1 - SATA (7 broches , données) Prise
Caractéristiques physiques
Couleur Rouge
Longueur de câble 508 mm [20 in]
Longueur du produit 508 mm [20 in]
Poids du produit 22 g [0.8 oz]
Informations d'emballage
Package Height 18.4 cm [7.2 in]
Package Length 50 mm [2 in]
Package Width 10 mm [0.4 in]
Poids brut 22 g [0.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur 50 cm Slimline SATA vers SATA avec alimentation LP4

Certifications