StarTech.com

Adaptateur SATA Slimline de 15 cm vers SATA avec alimentation - F/M

Connectez un disque optique Slimline SATA à une connexion de carte mère SATA standard située jusqu'à 15 cm

Nº de produit : SLSATAADAP6

  • 1 prise Slimline SATA (données et alimentation)
  • 1 fiche SATA (données et alimentation)
  • Offre 15 cm de longueur de câble
7,99 € EUR hors TVA
9,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Performance
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Slimline SATA (13 broches , données et alimentation) Prise
Connecteur B 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 18 AWG
Couleur Rouge
Longueur de câble 152.4 mm [6 in]
Longueur du produit 152.4 mm [6 in]
Poids du produit 14 g [0.5 oz]
Informations d'emballage
Package Height 8 mm [0.3 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 19 g [0.7 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur SATA Slimline de 15 cm vers SATA avec alimentation - F/M

Certifications