StarTech.com

Câble adaptateur de 50 cm Slimline SATA femelle vers SATA avec alimentation SATA

Connectez un disque optique SATA Slimline à un contrôleur SATA et une alimentation SATA standard

Nº de produit : SLSATAF50CMS

  • Conforme aux spécifications de la norme Serial ATA II
  • Offre 50 cm de longueur pour une plus grande flexibilité
9,99 € EUR hors TVA
11,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Performance
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Slimline SATA (13 broches , données et alimentation) Prise
Connecteur B 1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
1 - SATA (7 broches , données) Prise
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 26 AWG
Couleur Rouge
Hauteur du produit 0.000
Largeur du produit 0.000
Longueur de câble 0.5 m [1.6 ft]
Longueur du produit 0.5 m [1.6 ft]
Poids du produit 28 g [1 oz]
Informations d'emballage
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Poids brut 30 g [1.1 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur de 50 cm Slimline SATA femelle vers SATA avec alimentation SATA

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur 30 cm Slimline SATA vers SATA avec alimentation LP4
SLSATAF12
Câble adaptateur 30 cm Slimline SATA vers SATA avec alimentation LP4

Connectez un disque slimline SATA à un connecteur de carte mère standard SATA

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA
Câble Adaptateur Slimline SATA vers SATA avec Alimentation LP4 - 50 cm
SLSATAF20
Câble Adaptateur Slimline SATA vers SATA avec Alimentation LP4 - 50 cm

Permet de connecter un disque SATA slimline à un connecteur de carte mère standard SATA.

8,99 € hors TVA
10,79 € incluant TVA
Câble adaptateur 90 cm Slimline SATA vers SATA avec alimentation LP4
SLSATAF36
Câble adaptateur 90 cm Slimline SATA vers SATA avec alimentation LP4

Connectez un disque Slimline SATA à un connecteur de carte mère SATA standard.

8,99 € hors TVA
10,79 € incluant TVA