StarTech.com

Adaptateur de slot SATA vers eSATA à 1 port - Équerre Serial-ATA vers eSATA avec cordon interne de 45cm

Permet de transformer une connexion de carte mère SATA standard en port externe eSATA

Nº de produit : ESATAPLT18IN

  • Prise en charge d'une vitesse de transfert SATA 3.0 complète de 6 Gb/s
6,99 € EUR hors TVA
8,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - eSATA (7 broches , données) Prise
Connecteur B 1 - SATA (7 broches , données) Prise
Caractéristiques physiques
Couleur Rouge
Hauteur du produit 2.1 cm [0.8 in]
Largeur du produit 120 mm [4.7 in]
Longueur de câble 457.2 mm [18 in]
Longueur du produit 457.2 mm [18 in]
Poids du produit 270 g [9.5 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 220 mm [8.7 in]
Package Length 0.1 cm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Poids brut 280 g [9.9 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Support de plaque avec logement 1 port SATA vers eSATA 45 cm

Certifications

Produits associés

1 Port SATA to eSATA Slot Plate Bracket
ESATAPLATE1
Équerre SATA vers eSATA à 1 port

Permet de transformer une connexion de carte mère SATA standard en port externe eSATA

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA