Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCâble patch à fibre optique duplex 50/125 multimode 1 m LC - SC
Connectez des appareils sur réseau à fibre optique pour un débit haute vitesse avec un câble LSZH
Nº de produit : 50FIBLCSC1
- Insensible aux interférences électriques
- Fibre multimode OM2 (50/125) 500 MHz
- Gaine de câble LSZH (faible fumée, zéro halogène)
- La perte d'atténuation satisfait ou surpasse les normes de l'industrie
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Le câble à fibre optique LC vers SC LSZH 1 m 50FIBLCSC1 comprend une fibre de 50/125 microns pour la transmission de données haute vitesse, à large bande passante sur des réseaux Gigabit Ethernet et Fiber Channel, avec la prise en charge d'applications duplex multimodes.
Ce câble patch LC-SC est protégé par une gaine ininflammable LSZH (faible fumée, zéro halogène) pour garantir une production de fumée, une toxicité et une corrosion réduites au minimum en cas d'exposition à de fortes sources de chaleur, comme lors d'un incendie. Cela le rend idéal pour les locaux industriels, les bureaux et les écoles, ainsi que les habitations où le code du bâtiment est à prendre en considération.
Chaque câble patch à fibre optique duplex 50/125 (OM2) multimode est testé de manière individuelle et certifié comme restant dans les limites acceptables de perte d'insertion pour une compatibilité garantie et une fiabilité à 100 %. De plus, il bénéficie de notre garantie à vie.
Points forts de StarTech.com
- Câble LSZH, adapté aux installations faisant l'objet d'un code de construction restrictif
- Transmissions haute vitesse à large bande passante sur les réseaux Gigabit Ethernet/Fiber Channel
- Résistance de votre câble aux tensions, contraintes et impacts lors de son installation et de son entretien
Applications
Solution idéale pour les applications de données nécessitant une transmission de données haute vitesse
Systèmes à large bande passante
Télécommunication/communication de données
Utilisé pour les réseaux longue distance aux données essentielles
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V931577 | |
Tech Data - France | 4428172 | |
UPC Code | 065030803014 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Résistance au feu | LSZH (faible fumée, zéro halogène) | |
Taille de la fibre optique | 50/125 | |
Performance | ||
Calibre du câble | 1Gbps / 10Gbps | |
Classification de la fibre optique | OM2 | |
Type de fibre optique | Multimode | |
Vitesse max. de transfert de données | 10 Gbps | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - Fibre optique duplex LC Mâle | |
Connecteur B | 1 - Fibre optique duplex SC Mâle | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Orange | |
Longueur de câble | 1 m [3.3 ft] | |
Longueur du produit | 1 m [3.3 ft] | |
Poids du produit | 18 g [0.6 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 0 kg [0.1 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble patch à fibre optique duplex 50/125 multimode 1 m LC - SC |
Produits associés
Câble fibre optique duplex multimode 50/125 OM2 de 2 m - LC vers SC - LSZH - Orange
Connectez des appareils sur réseau à fibre optique pour un débit haute vitesse avec un câble LSZH
Câble patch à fibre optique duplex 50/125 multimode 3 m LC - SC
Connectez des appareils sur réseau à fibre optique pour un débit haute vitesse avec un câble LSZH
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- 50FIBLCSC1_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis