Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble console RJ45 vers DB9 de 1,8 m pour routeur Cisco - M/F

Nº de produit : DB9CONCABL6

Connexion du port série de votre ordinateur au port console RJ45 de votre routeur Cisco

Spécifications techniques
  • 1 connecteur mâle RJ-45

  • 1 connecteur femelle DB-9

  • Compatible avec de l'équipement Cisco

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR COMFFR LAFIFR LDLCFR LDPOFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
19,99 € EUR hors TVA
23,99 € incluant TVA

Nº: DB9CONCABL6

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le câble de gestion pour console Cisco 1,8 m DB9CONCABL6 constitue un câble de remplacement pouvant être utilisé avec plusieurs routeurs Cisco, notamment les séries 600, 800, 1600 et 1700.

Le câble de gestion pour console Cisco de StarTech.com est équivalent à la pièce nº CAB-CONSOLE-RJ45 et au câble de console AIR-CONCAB1200 pour les plateformes 1130AG, 1200, 1230AG, 1240 de Cisco.

Points forts de StarTech.com
  • Câble de rechange pour console et routeur économique
  • Performance durable et fiable, garantie à vie StarTech.com
Applications
  • Connectez à votre appareil Cisco (commutateur, routeur, pare-feu, etc.) à partir de votre PC ou ordinateur portable pour reprogrammer et mettre à jour votre équipement Cisco
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 8
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - RJ-45 Mâle
Connecteur B 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Femelle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24 AWG
Couleur Bleu
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 0.1 kg [0.2 lb]
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble de gestion pour routeur et console Cisco 1,8 m RJ45 vers DB9 - M/F

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis