StarTech.com

Adaptateur rollover console Cisco pour câble RJ45 Ethernet - M/F

Convertissez votre câble RJ45 Ethernet en adaptateur rollover console cisco

Nº de produit : ROLLOVER

  • Transforme un câble RJ45 Ethernet en câble rollover
4,99 € EUR hors TVA
5,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 8
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - RJ-45 Femelle
Connecteur B 1 - RJ-45 Mâle
Caractéristiques physiques
Couleur Bleu
Hauteur du produit 1.7 cm [0.7 in]
Largeur du produit 18.4 mm [0.7 in]
Longueur du produit 44 mm [1.7 in]
Poids du produit 11 g [0.4 oz]
Informations d'emballage
Package Height 12.5 cm [4.9 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Poids brut 16 g [0.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur rollover

Certifications

Produits associés

Câble console RJ45 vers DB9 de 1,8 m pour routeur Cisco - M/F
DB9CONCABL6
Câble console RJ45 vers DB9 de 1,8 m pour routeur Cisco - M/F

Connexion du port série de votre ordinateur au port console RJ45 de votre routeur Cisco

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Adaptateur Gigabit Ethernet Cat 6 vers la répartition
C6CROSSOVER
Adaptateur Gigabit Ethernet Cat 6 vers la répartition

Convertissez votre câble Cat6 Ethernet en un câble crossover compatible Gigabit

8,99 € hors TVA
10,79 € incluant TVA
Adaptateur null modem DB9 série RS232 - F/F
NM9FF
Adaptateur null modem DB9 série RS232 - F/F

Solution économique pour convertir un câble droit en un câble null modem

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Adaptateur série DB9 RS232 null modem - M/F
NM9MF
Adaptateur série DB9 RS232 null modem - M/F

Solution économique pour convertir un câble droit en un câble null modem

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Câble Null Modem Série RS232 DB9 - 3m - 2x DB-9 Femelle
SCNM9FF
Câble Null Modem Série RS232 DB9 - 3m - 2x DB-9 Femelle

Transférez des fichiers via une connexion série

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA
Câble null modem série DB9 RS232 3 m F/M
SCNM9FM
Câble null modem série DB9 RS232 3 m F/M

Transférez des fichiers via une connexion série

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA