StarTech.com

Adaptateur de remplacement souris PS/2 vers USB - Femelle / Mâle

Connectez un souris USB à un ordinateur via un port PS/2

Nº de produit : GC46FM

2,99 € EUR hors TVA
3,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Connecteur B 1 - PS/2 (6 broches , Mini-DIN) Mâle
Caractéristiques physiques
Couleur Vert
Hauteur du produit 1 cm [0.4 in]
Largeur du produit 20 mm [0.8 in]
Longueur du produit 50 mm [2 in]
Poids du produit 13 g [0.5 oz]
Informations d'emballage
Package Height 13 mm [0.5 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Poids brut 15 g [0.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet Adaptateur de remplacement souris PS/2 vers USB - Femelle / Mâle

Certifications