StarTech.com

Câble série DB9 RS232 noir en liaison directe 50 cm - M/F

Augmentez la distance de connexion entre vos appareils série DB9 jusqu'à 50 cm

Nº de produit : MXT10050CMBK

  • 1 connecteur série DB9 (mâle)
  • 1 connecteur série DB9 (femelle)
  • Le blindage haute qualité empêche les interférences EMI
  • Connecteurs DB9 avec serre-câble moulé
2,99 € EUR hors TVA
3,59 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec masse
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Connecteur B 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Femelle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 15.000
Largeur du produit 33.000
Longueur de câble 0.5 m [1.6 ft]
Longueur du produit 0.5 m [1.6 ft]
Poids du produit 66 g [2.3 oz]
Informations d'emballage
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 71 g [2.5 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble série noir en liaison directe 50 cm - DB9 M/F

Certifications

Produits associés

Câble série DB9 RS232 noir en liaison directe 1 m - M/F
MXT1001MBK
Câble série DB9 RS232 noir en liaison directe 1 m - M/F

Augmentez la distance de connexion entre vos appareils série DB9 jusqu'à 1 m

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Câble série DB9 RS232 noir en liaison directe 2 m - M/F
MXT1002MBK
Câble série DB9 RS232 noir en liaison directe 2 m - M/F

Augmentez la distance de connexion entre vos appareils série DB9 jusqu'à 2 m

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Câble série DB9 RS232 noir en liaison directe 3 m - M/F
MXT1003MBK
Câble série DB9 RS232 noir en liaison directe 3 m - M/F

Augmentez la distance de connexion entre vos appareils série DB9 jusqu'à 3 m

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA