×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Non disponible
Câble série DB9 en liaison directe de 1,8 m - F/F
Connectez deux périphériques série DB9
Nº de produit : MXT100FF
3,99 € EUR hors TVA
4,79 € EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Ce câble série en liaison directe de 1,8 m comporte deux connecteurs DB9 femelles (DB9F), ce qui offre une connexion série pratique et fiable.
Ce câble série en liaison directe de haute qualité bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.
Points forts de StarTech.com
- Remplacez des câbles série en liaison directe manquants ou usés par ce câble série en liaison directe de 1,8 m de haute qualité
- Facile à utiliser et installer
- Bénéficie d’une garantie StarTech.com à vie
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V930277 | |
UPC Code | 065030778473 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Performance | ||
Longueur max. de câble | 15.2 m [50 ft] | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Femelle | |
Connecteur B | 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Femelle | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Gris | |
Longueur de câble | 1.8 m [6 ft] | |
Longueur du produit | 1.8 m [6 ft] | |
Poids du produit | 108 g [3.8 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 0.1 kg [0.3 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble série en liaison directe 1,8 m - DB9 F/F |
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- MXT100FF_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis