StarTech.com

Adaptateur série DB9 vers DB25 - F/F

Convertissez un port mâle DB9 en port femelle DB25

Nº de produit : AT925FF

  • 1 connecteur femelle DB9
  • 1 connecteur femelle DB25
2,99 € EUR hors TVA
3,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Femelle
Connecteur B 1 - DB-25 (25 broches , D-Sub) Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Beige
Hauteur du produit 16 mm [0.6 in]
Largeur du produit 57 mm [2.2 in]
Longueur du produit 60 mm [2.4 in]
Poids du produit 42 g [1.5 oz]
Informations d'emballage
Package Height 0 cm [0 in]
Package Length 125 mm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Poids brut 47 g [1.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur série DB9 vers DB25 - F/F

Certifications