StarTech.com

Câble null modem série DB9 RS232 3 m F/M

Transférez des fichiers via une connexion série

Nº de produit : SCNM9FM

  • Femelle DB9 vers mâle DB9
4,99 € EUR hors TVA
5,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 7
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Femelle
Connecteur B 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Gris
Hauteur du produit 15.000
Largeur du produit 33.000
Longueur de câble 3 m [10 ft]
Longueur du produit 3 m [10 ft]
Poids du produit 144 g [5.1 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 149 g [5.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble null modem série DB9 RS232 3 m F/F

Certifications