StarTech.com

Câble Null Modem croisé série RS232 DB9 2 m - Noir

Branchez vos périphériques série pour transférer vos fichiers

Nº de produit : SCNM9FM2MBK

  • 1 connecteur femelle DB9
  • 1 connecteur mâle DB9
  • Le blindage haute qualité empêche les interférences EMI
  • Connecteurs moulés avec serre-câble
5,99 € EUR hors TVA
7,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 7
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Femelle
Connecteur B 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.5 cm [0.6 in]
Largeur du produit 34 mm [1.3 in]
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 113.5 g [4 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 119 g [4.2 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Null Modem Croisé Série RS232 DB9 2 m - Noir

Certifications

Produits associés

Câble Null Modem Croisé Série RS232 DB9 1 m - Noir
SCNM9FM1MBK
Câble Null Modem Croisé Série RS232 DB9 1 m - Noir

Branchez vos périphériques série pour transférer vos fichiers

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA