StarTech.com

Câble null modem série croisé DB9 vers DB25 de 3 m - F/M - Gris

Branchez vos périphériques série pour transférer vos fichiers

Nº de produit : SCNM925FM

  • Le blindage haute qualité empêche les interférences EMI
  • Connecteurs moulés avec serre-câble
4,99 € EUR hors TVA
5,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Femelle
Connecteur B 1 - DB-25 (25 broches , D-Sub) Mâle
Caractéristiques physiques
Couleur Gris
Hauteur du produit 1.5 cm [0.6 in]
Largeur du produit 33.3 mm [1.3 in]
Longueur de câble 3 m [10 ft]
Longueur du produit 3 m [10 ft]
Poids du produit 170 g [6 oz]
Informations d'emballage
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Poids brut 175 g [6.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble null modem série 9-25 F/M de 3 m

Certifications