StarTech.com

Adaptateur USB 2.0 Micro USB B OTG - M/F

Connectez votre tablette ou smartphone compatible USB OTG à vos périphériques USB 2.0 (clés, souris ou clavier USB, etc.)

Nº de produit : UUSBOTGADAP

  • Prise en charge des appareils compatibles USB OTG
  • 1 connecteur Micro USB « B » mâle
  • 1 port connecteur USB « A » femelle
  • Fabrication durable en PVC
4,99 € EUR hors TVA
5,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Micro-B (5 broches) Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 12 mm [0.5 in]
Largeur du produit 17 mm [0.7 in]
Longueur du produit 39 mm [1.5 in]
Poids du produit 6 g [0.2 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 8 g [0.3 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur Micro USB OTG - M/F

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur Micro USB vers USB Host OTG de 12cm - Mâle / Femelle - Noir
UUSBOTG
Câble adaptateur Micro USB vers USB Host OTG de 12cm - Mâle / Femelle - Noir

Connectez votre tablette ou smartphone compatible USB OTG à vos périphériques USB 2.0 (clés, souris ou clavier USB, etc.)

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Câble USB OTG Samsung Galaxy Tab - Adaptateur OTG USB Type A femelle - 1 mètre
SDCOTG
Câble USB OTG Samsung Galaxy Tab - Adaptateur OTG USB Type A femelle - 1 mètre

Transformez votre Samsung Galaxy Tab™ en hôte USB et connectez-y des appareils USB (clés, souris, claviers, etc.)

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA