StarTech.com

Câble adaptateur Micro USB vers USB Host OTG de 12cm - Mâle / Femelle - Blanc

Connectez votre tablette ou smartphone compatible USB OTG à vos périphériques USB 2.0 (clés, souris ou clavier USB, etc.)

Nº de produit : UUSBOTGW

  • Couleur blanche uniforme
  • Prise en charge des appareils compatibles USB OTG
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Fabrication durable en PVC
4,99 € EUR hors TVA
5,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Micro-B (5 broches) Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Blanc
Hauteur du produit 0.9 cm [0.4 in]
Largeur du produit 17 mm [0.7 in]
Longueur de câble 127 mm [5 in]
Longueur du produit 127 mm [5 in]
Poids du produit 7 g [0.2 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 9 mm [0.4 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Poids brut 9 g [0.3 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur hôte mâle/femelle 12 cm blanc Micro USB vers USB OTG

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur Micro USB vers USB Host OTG de 12cm - Mâle / Femelle - Noir
UUSBOTG
Câble adaptateur Micro USB vers USB Host OTG de 12cm - Mâle / Femelle - Noir

Connectez votre tablette ou smartphone compatible USB OTG à vos périphériques USB 2.0 (clés, souris ou clavier USB, etc.)

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Câble adaptateur Micro USB à angle droit vers USB Host OTG de 12cm - Mâle / Femelle
UUSBOTGRA
Câble adaptateur Micro USB à angle droit vers USB Host OTG de 12cm - Mâle / Femelle

Connectez votre tablette ou smartphone compatible USB OTG à vos périphériques USB 2.0 (clés, souris ou clavier USB, etc.)

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA