Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCâble USB pour ASUS Transformer Pad et Eee Pad Transformer / Slider - 50 cm
Chargez votre tablette ASUS® Transformer ou Slider en limitant l'enchevêtrement des câbles
Nº de produit : USB2ASDC50CM
- 1 connecteur USB A mâle
- 1 connecteur de station d'accueil ASUS (40 broches)
- Offre 50 cm de longueur de câble
- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Le câble USB pour ASUS Transformer USB2ASDC50CM permet d'établir des connexions à courte portée vers votre PC, votre ordinateur Mac® ou votre ordinateur portable afin de transférer des données et de charger votre tablette Transformer Eee Pad (TF101, Prime, etc.), Transformer Pad (Infinity, etc.) ou Eee Pad Slider d'ASUS.
Ce court câble de 50 cm réduit les enchevêtrements dus à la longueur des câbles et constitue une solution portable, idéale comme accessoire de tablette.
Pour plus de commodité, il est possible de brancher ce câble pour tablette ASUS au port USB d'un ordinateur afin de transférer des données tout en travaillant. Vous pouvez aussi brancher l'adaptateur d'alimentation USB fourni avec votre tablette ASUS pour la charger à partir d'une prise murale.
Bénéficiant d'une garantie à vie, ce câble USB pour Transformer ASUS est conçu et fabriqué pour assurer une durabilité maximale. Il remplace donc avantageusement les câbles de charge ou de données abîmés ou égarés.
Points forts de StarTech.com
- Réduit l'enchevêtrement de câble grâce à un design plus court
- Simple à ranger dans la sacoche d'une tablette ou d'un ordinateur portable comme solution de connexion mobile
- Fiabilité garantie
Applications
Transférez des données entre votre tablette Transformer ou Slider ASUS et votre PC ou votre ordinateur portable ou de bureau Mac®
Chargez votre tablette à l'aide du chargeur mural USB fourni avec votre Asus
Câble de rechange pour votre Eee Pad Transformer/Slider ASUS et votre Transformer ASUS
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V932960 | |
UPC Code | 065030854320 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Placage du connecteur | Nickel | |
Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle | |
Connecteur B | 1 - Connecteur ASUS (40 broches) Mâle | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 24/30 AWG | |
Couleur | Noir | |
Longueur de câble | 0.5 m [1.6 ft] | |
Longueur du produit | 0.5 m [1.6 ft] | |
Poids du produit | 13 g [0.5 oz] | |
Style de connecteur | Droit | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 18 g [0.6 oz] | |
Quantité par paquet | 1 | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble USB vers station d'accueil Asus 0,5 m |
Produits associés
Câble USB pour ASUS Transformer Pad et Eee Pad Transformer / Slider - 3 m
Chargez votre tablette ASUS® Transformer ou Slider jusqu'à 3 m de votre source d'alimentation
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- USB2ASDC50CM_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis