StarTech.com

Câble USB vers Micro USB et Connecteur Samsung Galaxy Tab 30 broches - Mâle / Mâle 65 cm

Chargez ou synchronisez votre appareil Micro USB ou Samsung Galaxy Tab™ à l'aide d'un seul câble

Nº de produit : USB2UBSDC

  • 1 connecteur Samsung mâle (30 broches)
  • 1 connecteur Micro USB B mâle
  • 1 connecteur USB A mâle
En voir plus
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Fabrication durable en PVC
12,99 € EUR hors TVA
15,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - Connecteur Samsung (30 broches) Mâle
1 - USB Micro-B (5 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 7.5 cm [3 in]
Longueur de câble 0.7 m [2.1 ft]
Longueur du produit 0.7 m [2.1 ft]
Poids du produit 22 g [0.8 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 22.9 cm [9 in]
Package Width 12.9 cm [5.1 in]
Poids brut 35 g [1.2 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble combiné connecteur de station d'accueil Samsung ou Micro USB vers USB 65 cm

Certifications

Produits associés

Câble USB OTG Samsung Galaxy Tab de 1 m
USB2SDC1M
Câble USB OTG Samsung Galaxy Tab de 1 m

Chargez ou synchronisez votre Samsung Galaxy Tab™

8,99 € hors TVA
10,79 € incluant TVA
Câble Dock vers USB pour Samsung Galaxy Tab de 2 m
USB2SDC2M
Câble Dock vers USB pour Samsung Galaxy Tab de 2 m

Chargez ou synchronisez votre Samsung Galaxy Tab™

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA