StarTech.com

Câble Dock vers USB pour Samsung Galaxy Tab de 2 m

Chargez ou synchronisez votre Samsung Galaxy Tab™

Nº de produit : USB2SDC2M

  • Câble haute qualité doté d'un connecteur pour station d'accueil Samsung 30 broches et d'un connecteur USB de type A
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Fabrication durable en PVC
10,99 € EUR hors TVA
13,19 € EUR incluant TVA

Présentation

Le câble station d'accueil vers USB pour Samsung Galaxy Tab™ de 2 mètres USB2SDC2M comporte un connecteur Samsung mâle (30 broches) et un connecteur USB de type A mâle (4 broches), offrant ainsi un moyen simple pour la connexion de votre tablette Samsung Galaxy à un ordinateur compatible USB.

Pour une synchronisation et un chargement faciles, le câble station d'accueil/USB peut être connecté au port USB d'un ordinateur pour les transferts de données ou le chargement lorsque vous travaillez. Sinon, il peut être branché sur un adaptateur d'alimentation USB pour un chargement simple à partir d'une prise (murale).

Bénéficiant d'une garantie à vie, le câble station d'accueil vers USB pour Samsung Galaxy Tab™ est conçu et fabriqué de manière à garantir une durabilité maximale. Il remplace donc avantageusement les câbles de synchronisation abîmés ou égarés.

Points forts de StarTech.com

  • La construction et la conception haute qualité du câble en font une pièce de rechange fiable pour les câbles de Samsung Galaxy Tab usés ou défectueux
  • Transférez des données et fournissez une alimentation tout en rechargeant votre tablette Samsung Galaxy
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com

Applications

Câble de rechange/remplacement pour votre Samsung Galaxy Tab™

Chargez votre Samsung Galaxy Tab™ en utilisant un ordinateur, un chargeur USB mural ou de voiture

Synchronisez les données entre votre Samsung Galaxy Tab™ et votre ordinateur de bureau ou portable

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - Connecteur Samsung (30 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 26/28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 33 g [1.2 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 38 g [1.3 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble station d'accueil vers USB pour Galaxy Tab - 2m

Certifications

Produits associés

Câble USB OTG Samsung Galaxy Tab de 1 m
USB2SDC1M
Câble USB OTG Samsung Galaxy Tab de 1 m

Chargez ou synchronisez votre Samsung Galaxy Tab™

8,99 € hors TVA
10,79 € incluant TVA
Câble Connecteur Dock vers USB pour Samsung Galaxy Tab 3 m - Noir
USB2SDC3M
Câble Connecteur Dock vers USB pour Samsung Galaxy Tab 3 m - Noir

Chargez ou synchronisez votre Samsung Galaxy Tab™ sur de plus grandes distances, jusqu'à 3 m de votre ordinateur ou chargeur

13,99 € hors TVA
16,79 € incluant TVA