Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Chargeur mural USB à 4 ports - (34 W/6,8 A) - Chargeur de voyage international - Noir

Nº de produit : USB4PACBK

Chargez deux tablettes et deux téléphones simultanément presque partout dans le monde

Spécifications techniques
  • Chargez vos appareils chez vous ou à l'étranger avec l'adaptateur d'alimentation universel inclus

  • Délivrez le courant optimal sur chaque appareil connecté : jusqu'à 34 watts (6,8 ampères) partagés sur les quatre ports

  • Chargez la plupart des appareils mobiles prenant en charge la spécification de charge de pile USB 1.2

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

ISTFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
45,99 € EUR hors TVA
55,19 € incluant TVA

Nº: USB4PACBK

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Ce chargeur 4 ports vous permet de charger tous vos appareils mobiles où que vous soyez. Chez vous, au bureau ou en voyage à l'étranger, vous pourrez charger 4 appareils à la fois.

Un adaptateur d'alimentation universel, idéal pour voyager à l'étranger

Le chargeur mural inclut un adaptateur d'alimentation universel qui vous permet de vous brancher sur la plupart des prises, presque partout dans le monde. Quelle que soit votre destination, vos appareils mobiles seront chargés et prêts à l'emploi.

De plus, grâce à son design compact, ce chargeur est un accessoire mobile idéal pour un bagage cabine. Le chargeur mural USB portable possède une prise pliable pour l'Amérique du Nord, ce qui permet de le loger facilement dans un sac comme celui de votre ordinateur portable. Vous pourrez facilement connecter la prise internationale nécessaire pour charger vos appareils une fois à destination.

Une alimentation partagée permettant de charger simultanément jusqu'à 4 appareils

Le chargeur multi-ports est doté de la technologie Smart IC qui permet d'identifier le type d'appareil connecté à chaque port. En détectant le type d'appareil branché, le chargeur envoie la charge optimale spécifique à chaque appareil.

De plus, le chargeur offre une puissance maximale de 34 watts, soit 6,8 ampères partagés entre les quatre ports. Vous pourrez donc charger deux tablettes et deux téléphones simultanément.

Un seul chargeur pour tous vos appareils mobiles, compatible avec la plupart des téléphones et tablettes

Le chargeur prend en charge la spécification de charge de pile USB 1.2, ce qui garantit la compatibilité avec une gamme étendue d'appareils comme l'iPhone et l'iPad d'Apple, la tablette Microsoft® Surface™, le Samsung Galaxy Tab™, les téléphones Nexus™ et plus encore.

Station de charge dédiée : adaptateur de bureau

Gardez le chargeur sur votre bureau et utilisez-le comme une station de charge dédiée pour vos appareils mobiles à la maison ou au bureau. Le fait de regrouper vos appareils USB sur un seul chargeur multi-ports offre une solution plus efficace tout en libérant de l'espace, car cela vous évite d'utiliser plusieurs prises murales ou multiprises.

Protection pour vos appareils : mesures de sécurité intégrées

La station de charge USB dispose de mesures de sécurité intégrées pour protéger vos appareils des surchauffes, surtensions ou autres courts-circuits. Si vous dépassez la limite de 34 W, le courant envoyé vers les appareils connectés se coupe et le chargeur se réinitialise jusqu'à atteindre des niveaux normaux.

Le modèle USB4PACBK bénéficie d'une garantie de 2 ans pour des performances d'une fiabilité absolue.

Remarque : Certains appareils mobiles, tels que des modèles Samsung ou BlackBerry®, utilisent des connecteurs d'alimentation propriétaires qui ne sont pas compatibles avec des chargeurs tiers. Veuillez consulter la documentation du fabricant pour vérifier que le modèle USB4PACBK est compatible avec votre appareil.

Applications
  • Chargez deux tablettes et deux téléphones simultanément
  • Chargez quatre téléphones simultanément
  • Configurez une station de charge dédiée pour votre domicile ou votre bureau
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Alimentation NEMA 1-15 (Amérique du Nord) Prise
1 - BS 1363 Power (UK) Prise
1 - Alimentation CEE 7/16 (Europlug) Prise
1 - Alimentation AS/NZS 3112 (Australie) Prise
Connecteur B 4 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Alimentation
Courant de sortie 6.8A
Courant d'entrée 0.9A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 43 mm [1.7 in]
Largeur du produit 55 mm [2.2 in]
Longueur du produit 60 mm [2.4 in]
Poids du produit 164 g [5.8 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 248 g [8.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Chargeur mural USB 4 ports
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU / AU)
Chargeur mural USB à 4 ports - (34 W/6,8 A) - Chargeur de voyage international - Blanc
USB4PACWH

Chargeur mural USB à 4 ports - (34 W/6,8 A) - Chargeur de voyage international - Blanc

Chargez deux tablettes et deux téléphones simultanément presque partout dans le monde

45,99 € hors TVA
55,19 € incluant TVA

Chargeur mural USB à 2 ports - Haute puissance (17 W / 3,4 A) - Chargeur de voyage international
USB2PACBK

Chargeur mural USB à 2 ports - Haute puissance (17 W / 3,4 A) - Chargeur de voyage international

Chargez votre tablette et votre téléphone en même temps

30,99 € hors TVA
37,19 € incluant TVA

Chargeur mural USB à 2 ports - Haute puissance 17W / 3,4A - Chargeur de voyage international - Blanc
USB2PACWH

Chargeur mural USB à 2 ports - Haute puissance 17W / 3,4A - Chargeur de voyage international - Blanc

Chargez votre tablette et votre téléphone portable en même temps, pratiquement partout au monde

30,99 € hors TVA
37,19 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis