StarTech.com

Adaptateur clavier et souris USB vers PS2

Permet de convertir un clavier et une souris PS/2 en une seule interface USB.

Nº de produit : USBPS2PC

  • Entrée distincte clavier et souris PS/2.
  • Connexion hôte USB unique à l’ordinateur.
  • Compatibilité prêt-à-l'emploi.
En voir plus
  • Aucun pilote ou logiciel requis.
  • Pas de source d’alimentation externe requise.
12,99 € EUR hors TVA
15,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Chesen - CSC0101A-S16G
Normes de l’industrie USB 1.1
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 2 - PS/2 (6 broches , Mini-DIN) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage 1 port USB libre
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20 % à 50 %
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 1.3 cm [0.5 in]
Largeur du produit 20 mm [0.8 in]
Longueur de câble 43.5 cm [17.1 in]
Longueur du produit 43.5 cm [17.1 in]
Poids du produit 46 g [1.6 oz]
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Poids brut 86 g [3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur clavier et souris USB vers PS/2
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Accessoires