StarTech.com

Câble adaptateur Micro USB vers USB Host OTG de 12cm - Mâle / Femelle - Noir

Connectez votre tablette ou smartphone compatible USB OTG à vos périphériques USB 2.0 (clés, souris ou clavier USB, etc.)

Nº de produit : UUSBOTG

  • Prise en charge des appareils compatibles USB OTG
  • 1 connecteur Micro USB B mâle
  • 1 port connecteur USB femelle de type A
En voir plus
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Fabrication durable en PVC
4,99 € EUR hors TVA
5,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Micro-B (5 broches) Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.8 cm [0.3 in]
Largeur du produit 15 mm [0.6 in]
Longueur de câble 127 mm [5 in]
Longueur du produit 127 mm [5 in]
Poids du produit 7 g [0.2 oz]
Informations d'emballage
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Poids brut 10 g [0.4 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur Micro USB OTG 12 cm - M/F

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur Micro USB à angle droit vers USB Host OTG de 12cm - Mâle / Femelle
UUSBOTGRA
Câble adaptateur Micro USB à angle droit vers USB Host OTG de 12cm - Mâle / Femelle

Connectez votre tablette ou smartphone compatible USB OTG à vos périphériques USB 2.0 (clés, souris ou clavier USB, etc.)

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Adaptateur USB 2.0 Micro USB B OTG - M/F
UUSBOTGADAP
Adaptateur USB 2.0 Micro USB B OTG - M/F

Connectez votre tablette ou smartphone compatible USB OTG à vos périphériques USB 2.0 (clés, souris ou clavier USB, etc.)

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Lecteur de cartes Micro SD - Adaptateur Micro SD vers Micro USB / USB pour appareils OTG Android
MSDREADU2OTG
Lecteur de cartes Micro SD - Adaptateur Micro SD vers Micro USB / USB pour appareils OTG Android

Connectez une carte Micro SD à votre ordinateur ou à votre appareil mobile OTG par l'entremise d'un port USB ou Micro USB

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA
Câble d'extension Micro USB de 50 cm - M/F - Noir
USBUBEXT50CM
Câble d'extension Micro USB de 50 cm - M/F - Noir

Augmentez de 50 cm la portée de votre câble Micro-USB

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Câble USB OTG Micro USB vers Micro USB de 20 cm - M/M
UUUSBOTG8IN
Câble USB OTG Micro USB vers Micro USB de 20 cm - M/M

Branchez votre tablette ou téléphone USB On-the-Go à un disque externe ou un autre appareil USB 2.0

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Câble USB OTG Micro USB vers Mini USB de 20 cm - M/M
UMUSBOTG8IN
Câble USB OTG Micro USB vers Mini USB de 20 cm - M/M

Branchez votre tablette ou téléphone USB On-the-Go à un disque externe ou un autre appareil Mini-USB

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Câble USB OTG Samsung Galaxy Tab de 1 m
USB2SDC1M
Câble USB OTG Samsung Galaxy Tab de 1 m

Chargez ou synchronisez votre Samsung Galaxy Tab™

8,99 € hors TVA
10,79 € incluant TVA
Câble Dock vers USB pour Samsung Galaxy Tab de 2 m
USB2SDC2M
Câble Dock vers USB pour Samsung Galaxy Tab de 2 m

Chargez ou synchronisez votre Samsung Galaxy Tab™

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA
Câble USB OTG Samsung Galaxy Tab - Adaptateur OTG USB Type A femelle - 1 mètre
SDCOTG
Câble USB OTG Samsung Galaxy Tab - Adaptateur OTG USB Type A femelle - 1 mètre

Transformez votre Samsung Galaxy Tab™ en hôte USB et connectez-y des appareils USB (clés, souris, claviers, etc.)

1,99 € hors TVA
2,39 € incluant TVA
Câble Adaptateur USB OTG pour ASUS Transformer Pad et Eee Pad Transformer / Slider
ASDCOTG
Câble Adaptateur USB OTG pour ASUS Transformer Pad et Eee Pad Transformer / Slider

Transformez votre tablette ASUS® Transformer en hôte USB et connectez-y des appareils USB (clés, souris, claviers, etc.)

11,99 € hors TVA
14,39 € incluant TVA

Accessoires