StarTech.com

Câble d'alimentation USB vers connecteur annulaire de type M 5 V - 2 m

Alimentez vos appareils de 5 V CC à partir d'un port USB de votre ordinateur

Nº de produit : USB2TYPEM2M

  • Connecteurs moulés avec décharge de traction
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Fabrication durable en PVC
4,99 € EUR hors TVA
5,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - Connecteur coaxial d'alimentation (Taille M , Diam. ext. : 5,50 , Diam. int. : 2,10) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 1 cm [0.4 in]
Largeur du produit 15 mm [0.6 in]
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 49 g [1.7 oz]
Informations d'emballage
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 54 g [1.9 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'alimentation USB de 2 m vers connecteur annulaire de type M 5 V CC

Certifications

Produits associés

Câble d'alimentation USB vers prise DC de 91 cm - Cordon USB vers connecteur Type M 5V
USB2TYPEM
Câble d'alimentation USB vers prise DC de 91 cm - Cordon USB vers connecteur Type M 5V

Alimentez vos appareils de 5 V CC à partir d'un port USB de votre ordinateur

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA