StarTech.com

Chargeur mural USB à 4 ports - (34 W/6,8 A) - Chargeur de voyage international - Blanc

Chargez deux tablettes et deux téléphones simultanément presque partout dans le monde

Nº de produit : USB4PACWH

  • Chargez vos appareils chez vous ou à l'étranger avec l'adaptateur d'alimentation universel inclus
  • Délivrez le courant optimal sur chaque appareil connecté : jusqu'à 34 watts (6,8 ampères) partagés sur les quatre ports
  • Chargez la plupart des appareils mobiles prenant en charge la spécification de charge de pile USB 1.2
45,99 € EUR hors TVA
55,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Alimentation NEMA 1-15 (Amérique du Nord) Prise
1 - BS 1363 Power (UK) Prise
1 - Alimentation CEE 7/16 (Europlug) Prise
1 - Alimentation AS/NZS 3112 (Australie) Prise
Connecteur B 4 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Alimentation
Courant de sortie 6.8A
Courant d'entrée 0.9A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc
Hauteur du produit 4.3 cm [1.7 in]
Largeur du produit 53 mm [2.1 in]
Longueur du produit 59 mm [2.3 in]
Poids du produit 210 g [7.4 oz]
Informations d'emballage
Package Height 50 mm [2 in]
Package Length 21.2 cm [8.3 in]
Package Width 82 mm [3.2 in]
Poids brut 249 g [8.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Chargeur mural USB 4 ports
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU / AU)

Certifications

Produits associés

Chargeur mural USB à 4 ports - (34 W/6,8 A) - Chargeur de voyage international - Noir
USB4PACBK
Chargeur mural USB à 4 ports - (34 W/6,8 A) - Chargeur de voyage international - Noir

Chargez deux tablettes et deux téléphones simultanément presque partout dans le monde

45,99 € hors TVA
55,19 € incluant TVA
Chargeur mural USB à 2 ports - Haute puissance 17W / 3,4A - Chargeur de voyage international - Blanc
USB2PACWH
Chargeur mural USB à 2 ports - Haute puissance 17W / 3,4A - Chargeur de voyage international - Blanc

Chargez votre tablette et votre téléphone portable en même temps, pratiquement partout au monde

25,99 € hors TVA
31,19 € incluant TVA
Chargeur mural USB à 2 ports - Haute puissance (17 W / 3,4 A) - Chargeur de voyage international
USB2PACBK
Chargeur mural USB à 2 ports - Haute puissance (17 W / 3,4 A) - Chargeur de voyage international

Chargez votre tablette et votre téléphone en même temps

25,99 € hors TVA
31,19 € incluant TVA