StarTech.com

Câble USB Montage sur Panneau A Femelle vers B Mâle - 91 cm

Montez votre périphérique USB en interne et raccordez-le par le biais d'une connexion USB A montée sur panneau

Nº de produit : USBPNLAFBM3

  • 1 connecteur USB B mâle
  • 1 port USB A femelle monté sur panneau
  • Offre 91 cm de longueur de câble
5,99 € EUR hors TVA
7,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Connecteur B 1 - USB B (4 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24/28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 0.9 m [3 ft]
Longueur du produit 0.9 m [3 ft]
Poids du produit 40 g [1.4 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 46 g [1.6 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB A vers B de 91 cm monté sur panneau - F/M

Certifications