StarTech.com

Câble adaptateur interne carte mère 46 cm 5 broches USB IDC – F/F

Permet de connecter un concentrateur USB de panneau avant ou un lecteur de carte directement sur un adaptateur de carte mère.

Nº de produit : USBINT5PIN

  • Permet d’utiliser une sortie USB 2.0 standard et des assortiments de couleur.
  • Longueur 18 pouces (50 cm)
1,99 € EUR hors TVA
2,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 5
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - IDC (5 broches , carte mère) Femelle
Connecteur B 1 - IDC (5 broches , carte mère) Femelle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 0.5 m [1.5 ft]
Longueur du produit 0.5 m [1.5 ft]
Poids du produit 14 g [0.5 oz]
Informations d'emballage
Package Height 6 mm [0.2 in]
Package Length 25.5 cm [10 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 19 g [0.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur interne carte mère 46 cm 5 broches USB IDC – F/F

Certifications

Produits associés

Câble USB 2.0 de 15 cm - USB A femelle vers adaptateur USB carte mère 4 broches F/F
USBMBADAPT
Câble USB 2.0 de 15 cm - USB A femelle vers adaptateur USB carte mère 4 broches F/F

Connectez directement les appareils USB internes à l'embase de la carte mère

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Adaptateur USB 2.0 interne - 2x USB A vers connecteur de carte mère USB à 4 broches - F/F
USBMBADAPT2
Adaptateur USB 2.0 interne - 2x USB A vers connecteur de carte mère USB à 4 broches - F/F

Connectez directement deux périphériques USB internes à la connexion de carte mère

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA
Câble adaptateur USB 2.0 IDC 5 broches vers USB A interne
USBPNLAFHD1
Câble adaptateur USB 2.0 IDC 5 broches vers USB A interne

Permet de connecter un port USB pouvant être monté sur panneau sur un adaptateur de carte mère.

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Câble adaptateur interne de carte mère 60 cm 5 broches USB IDC F/F
USBINT5PIN24
Câble adaptateur interne de carte mère 60 cm 5 broches USB IDC F/F

Connectez directement un hub USB ou un lecteur de carte de façade sur un adaptateur de carte mère

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA