StarTech.com

Equerre USB 4 ports - Adaptateur de Slot 4 ports USB 2.0 A Femelle

Ajoutez quatre ports USB 2.0 à l'arrière de votre ordinateur

Nº de produit : USBPLATE4

  • 4 ports femelles USB A
  • 2 connecteurs IDC femelles 10 broches
  • Prend en charge des connexions de carte mère 4 ou 5 broches
  • Des câbles séparés prennent en charge 2 rangées de 4/5 broches
7,99 € EUR hors TVA
9,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 2 - IDC (10 broches , carte mère) Femelle
Connecteur B 4 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Conditions environnementales
Humidité 20%~60%
Température de fonctionnement -5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Température de stockage -5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 0.000
Largeur du produit 0.000
Longueur de câble 286 mm [11.3 in]
Longueur du produit 28.6 cm [11.3 in]
Poids du produit 68 g [2.4 oz]
Informations d'emballage
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 73 g [2.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Plaque arrière de connecteurs USB 2.0 4 ports

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur USB 2.0 IDC 5 broches vers plaque à 2 ports USB A
USBPLATE
Câble adaptateur USB 2.0 IDC 5 broches vers plaque à 2 ports USB A

Fournit deux connexions de ports USB à une carte mère

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Câble adaptateur USB 2.0 IDC 5 broches vers plaque à 2 ports USB A - Faible encombrement
USBPLATELP
Câble adaptateur USB 2.0 IDC 5 broches vers plaque à 2 ports USB A - Faible encombrement

Ajoutez deux ports externes USB 2.0 à votre PC compact

7,99 € hors TVA
9,59 € incluant TVA
Câble adaptateur USB 3.0 IDC 20 broches vers plaque à 2 ports USB A encastrés
USB3SPLATE
Câble adaptateur USB 3.0 IDC 20 broches vers plaque à 2 ports USB A encastrés

Ajoutez 2 ports femelles USB 3.0 à l'arrière de votre ordinateur

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA

Accessoires