StarTech.com

Rallonge de câble USB 2.0 à montage sur panneau / goulotte A vers A de 30cm - F/M - Noir

Ajoutez une connexion USB externe montée sur panneau à un PC ou une plaque avant

Nº de produit : USBPNLAFAM1

  • 1 connecteur USB A mâle
  • 1 port USB A femelle monté sur panneau
  • Offre 30 cm de longueur de câble
4,99 € EUR hors TVA
5,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24/28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 0.3 m [1 ft]
Longueur du produit 0.3 m [1 ft]
Poids du produit 27 g [1 oz]
Informations d'emballage
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 32 g [1.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet Câble USB à montage sur panneau A vers A de 30cm - F/M Noir

Certifications

Produits associés

Câble USB Montage sur Panneau A Femelle vers A Mâle - 91 cm
USBPNLAFAM3
Câble USB Montage sur Panneau A Femelle vers A Mâle - 91 cm

Ajoutez une connexion USB externe montée sur panneau à un PC ou une plaque avant

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA
Rallonge de câble USB 2.0 à montage sur panneau / goulotte A vers A de 60cm - F/M - Noir
USBPNLAFAM2
Rallonge de câble USB 2.0 à montage sur panneau / goulotte A vers A de 60cm - F/M - Noir

Ajoutez une connexion USB externe montée sur panneau à un PC ou une plaque avant

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA