StarTech.com

Adaptateur USB 2.0 Micro B vers Mini USB - M/F

Utilisez d'anciens câbles Mini USB avec des périphériques Micro USB récents

Nº de produit : UUSBMUSBMF

  • Mâle Micro-B USB vers femelle Mini-B USB
  • Léger, facile à transporter
4,99 € EUR hors TVA
5,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Micro-B (5 broches) Mâle
Connecteur B 1 - USB Mini-B (5 broches) Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.9 cm [0.3 in]
Largeur du produit 13.2 mm [0.5 in]
Longueur du produit 29.7 mm [1.2 in]
Poids du produit 5 g [0.2 oz]
Informations d'emballage
Package Height 12.5 cm [4.9 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Poids brut 6 g [0.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur micro USB vers Mini USB 2.0 - M/F

Certifications