Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble Micro USB 1 m - A vers Micro B coudé 90° vers le haut

Nº de produit : USBAUB1MU

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB tout en maintenant le câble à l'écart

Spécifications techniques
  • 1 connecteur USB A mâle

  • 1 connecteur Micro USB B mâle en angle vers le haut

  • Prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s

Plus de Caractéristiques . . .
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

  • Connecteurs moulés avec décharge de traction

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR AMAZFR INMCFR MISCFR COMFFR LAFIFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
4,99 € EUR hors TVA
5,99 € incluant TVA

Nº: USBAUB1MU

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le câble USB vers Micro USB en angle vers le haut USBAUB1MU de 1 m offre une connexion haute qualité entre vos appareils mobiles Micro USB 2.0 (smartphones, appareils photo numériques, tablettes, disques durs portables, etc.) et votre ordinateur PC ou Mac® pour les tâches quotidiennes, comme la synchronisation des données et le transfert de fichiers.

Le connecteur Micro USB en angle vers le haut vous permet d'accéder à vos appareils mobiles Micro USB, tout en gardant le câble hors de portée et en évitant le stress exercé sur le port.

Conçu et fabriqué pour une durabilité optimale, ce câble USB vers Micro USB de qualité supérieure bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

StarTech.com propose également un câble USB vers Micro USB en angle vers le bas de 1 m (USBAUB1MD) aussi pratique que ce câble en angle vers le haut, mais qui vous permet de brancher votre appareil Micro USB dans l'autre sens.

Points forts de StarTech.com
  • Accès libre à votre appareil mobile Micro USB
  • Diminution du stress exercé sur le connecteur de votre appareil mobile
  • Fiabilité garantie
Applications
  • Transférez des données et fournissez une alimentation tout en rechargeant votre appareil Micro USB, sans que le câble ne vous gêne
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Connecteur B 1 - USB Micro-B (5 broches)
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 27 g [1 oz]
Style de connecteur Droit à angle vers le haut
Informations d'emballage
Poids brut 33 g [1.2 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Micro USB 1 m - A vers Micro B en angle vers le haut
Câble Micro USB 50 cm - A vers Micro B coudé 90° vers le haut
USBAUB50CMU

Câble Micro USB 50 cm - A vers Micro B coudé 90° vers le haut

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB mobiles sur de courtes distances tout en maintenant le câble à l'écart

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA

Câble Micro USB 2 m - A vers Micro B coudé 90° vers le haut
USBAUB2MU

Câble Micro USB 2 m - A vers Micro B coudé 90° vers le haut

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB sur des distances plus longues tout en maintenant le câble à l'écart

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA

Câble Micro USB 50 cm - A vers Micro B coudé 90° vers le bas
USBAUB50CMD

Câble Micro USB 50 cm - A vers Micro B coudé 90° vers le bas

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB mobiles sur de courtes distances tout en maintenant le câble à l'écart

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA

Câble Micro USB 1 m - A vers Micro B coudé 90° vers le bas
USBAUB1MD

Câble Micro USB 1 m - A vers Micro B coudé 90° vers le bas

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB tout en maintenant le câble à l'écart

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA

Câble Micro USB 2 m - A vers Micro B coudé 90° vers le bas
USBAUB2MD

Câble Micro USB 2 m - A vers Micro B coudé 90° vers le bas

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB sur des distances plus longues tout en maintenant le câble à l'écart

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis