StarTech.com

Câble USB 2.0 A vers Micro B de 30 cm - M/M - Noir

Permet de recharger ou synchroniser des périphériques mobiles Micro USB à partir d'un port USB standard de votre ordinateur de bureau ou de votre mobile

Nº de produit : UUSBHAUB1

  • Prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Connecteurs USB A et USB Micro B de qualité supérieure
  • Fabrication durable en PVC
3,99 € EUR hors TVA
4,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Micro-B (5 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24/30 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 0.3 m [1 ft]
Longueur du produit 0.3 m [1 ft]
Poids du produit 16 g [0.6 oz]
Informations d'emballage
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 21 g [0.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Micro USB 30 cm - A vers Micro B

Certifications