StarTech.com

Câble USB 2.0 A vers Micro B coudé à angle gauche de 91 cm - M/M - Noir

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB B tout en gardant le câble hors de portée

Nº de produit : UUSBHAUB3LA

  • 1 connecteur USB A mâle
  • 1 connecteur Micro USB B mâle coudé vers la gauche
  • Prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s
  • Connecteurs moulés avec décharge de traction
4,99 € EUR hors TVA
5,99 € EUR incluant TVA

Présentation

Le câble USB A vers Micro B UUSBHAUB3LA 91 cm offre une connexion haute qualité entre les appareils mobiles USB 2.0 Micro USB (comme les smartphones BlackBerry® et Android, appareils photo numériques, PDA, tablettes et GPS) et un ordinateur compatible USB pour les tâches quotidiennes, comme la synchronisation des données, le transfert de fichiers et la charge.

Le connecteur Micro USB coudé vers la gauche positionne le câble de manière à permettre un accès facile à votre appareil numérique mobile en mode portrait et en mode paysage, même pendant la charge.

Conçu et fabriqué pour une durabilité optimale, ce câble de qualité supérieure USB A vers Micro B coudé vers la gauche bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

StarTech.com propose également un câble USB A vers Micro USB coudé vers la droite de 91 cm (UUSBHAUB3RA) aussi pratique que ce câble coudé vers la gauche, mais qui vous permet de brancher votre appareil Micro USB B dans l'autre sens.

Points forts de StarTech.com

  • Permet un accès libre à vos appareils Micro USB B, en mode paysage ou portrait, même pendant la charge
  • Fiabilité garantie

Applications

Transférez des données, connectez divers périphériques USB et fournissez une alimentation tout en chargeant votre appareil Micro USB, sans que le câble ne vous gêne

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Micro-B (5 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 0.9 m [3 ft]
Longueur du produit 0.9 m [3 ft]
Poids du produit 19 g [0.7 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 24 g [0.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Micro USB 91 cm - A vers Micro B coudé vers la gauche

Certifications

Produits associés

Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB1LA
Câble USB 2.0 A vers Micro B coudé à angle gauche de 30 cm - M/M - Noir

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB B tout en gardant le câble hors de portée

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB6LA
Câble USB 2.0 A vers Micro B coudé à angle gauche de 1,8 m - M/M - Noir

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB B tout en gardant le câble hors de portée

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA
Câble USB vers Micro USB coudé à angle gauche de 50 cm - 0,25 mm² - M/M - Noir
USBAUB50CMLA
Câble USB vers Micro USB coudé à angle gauche de 50 cm - 0,25 mm² - M/M - Noir

Chargez vos téléphones et tablettes de dernière génération de manière efficace avec une alimentation jusqu'à 2,4 A

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Câble Micro USB 15 cm - A vers Micro B - USB 2.0 - Noir
UUSBHAUB6IN
Câble Micro USB 15 cm - A vers Micro B - USB 2.0 - Noir

Permet de recharger ou synchroniser des périphériques mobiles Micro USB à partir d'un port USB standard de votre ordinateur de bureau ou de votre mobile

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Câble USB 2.0 A vers Micro B de 30 cm - M/M - Noir
UUSBHAUB1
Câble USB 2.0 A vers Micro B de 30 cm - M/M - Noir

Permet de recharger ou synchroniser des périphériques mobiles Micro USB à partir d'un port USB standard de votre ordinateur de bureau ou de votre mobile

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Câble USB 2.0 A vers Micro B de 90 cm - M/M
UUSBHAUB3
Câble USB 2.0 A vers Micro B de 90 cm - M/M

Câble pour recharger et synchroniser les périphériques micro USB.

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Câble USB vers Micro USB coudé à angle droit de 50 cm - 0,25 mm² - M/M - Noir
USBAUB50CMRA
Câble USB vers Micro USB coudé à angle droit de 50 cm - 0,25 mm² - M/M - Noir

Chargez vos téléphones et tablettes de dernière génération de manière efficace avec une alimentation jusqu'à 2,4 A

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB6RA
Câble Micro USB 2.0 - A vers Micro B Coudé à Angle Droit - 1,8 m

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB B tout en gardant le câble hors de portée

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA
Câble de charge et synchronisation Micro USB de 1 m - USB-A vers Micro-B à angle gauche - M/M - 0,25 mm²
USBAUB1MLA
Câble de charge et synchronisation Micro USB de 1 m - USB-A vers Micro-B à angle gauche - M/M - 0,25 mm²

Chargez vos appareils mobiles énergivores avec ce câble Micro-USB de 0,25 mm²

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Câble de charge et synchronisation Micro USB de 2 m - USB-A vers Micro-B à angle gauche - M/M - 0,25 mm²
USBAUB2MLA
Câble de charge et synchronisation Micro USB de 2 m - USB-A vers Micro-B à angle gauche - M/M - 0,25 mm²

Chargez vos appareils mobiles énergivores avec ce câble Micro-USB de 0,25 mm²

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA
Câble de charge et synchronisation Micro USB de 1 m - USB-A vers Micro-B à angle droit - M/M - 0,25 mm²
USBAUB1MRA
Câble de charge et synchronisation Micro USB de 1 m - USB-A vers Micro-B à angle droit - M/M - 0,25 mm²

Rechargez vos appareils mobiles énergivores avec ce câble Micro-USB de 0,25 mm²

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Câble de charge et synchronisation Micro USB de 2 m - USB-A vers Micro-B à angle droit - M/M - 0,25 mm²
USBAUB2MRA
Câble de charge et synchronisation Micro USB de 2 m - USB-A vers Micro-B à angle droit - M/M - 0,25 mm²

Chargez vos appareils mobiles énergivores avec ce câble Micro-USB de 0,25 mm²

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA
Câble USB A vers Micro B de 1 m avec connecteurs coudés à angle droit - M/M - Noir
USB2AUB2RA1M
Câble USB A vers Micro B de 1 m avec connecteurs coudés à angle droit - M/M - Noir

Chargez et synchronisez votre appareil Micro-USB depuis un port USB d’accès difficile

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Câble USB A vers Micro B de 2 m avec connecteurs coudés à angle droit - M/M - Noir
USB2AUB2RA2M
Câble USB A vers Micro B de 2 m avec connecteurs coudés à angle droit - M/M - Noir

Chargez et synchronisez votre appareil Micro-USB depuis un port USB d’accès difficile

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA
Adaptateur USB 2.0 Micro B vers Mini USB - F/M
UUSBMUSBFM
Adaptateur USB 2.0 Micro B vers Mini USB - F/M

Permet d’utiliser un câble Micro USB ou un chargeur d’alimentation avec des périphériques Mini USB plus anciens.

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Adaptateur USB 2.0 Micro B vers Mini USB - M/F
UUSBMUSBMF
Adaptateur USB 2.0 Micro B vers Mini USB - M/F

Utilisez d'anciens câbles Mini USB avec des périphériques Micro USB récents

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Câble adaptateur Micro USB vers Mini USB de 15 cm - M/F
UUSBMUSBMF6
Câble adaptateur Micro USB vers Mini USB de 15 cm - M/F

Branchez les dispositifs Micro USB avec un câble Mini USB

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA
Câble USB 2.0 Rétractable - USB vers Mini USB / Micro USB - Donnée et Charge - Mâle / Mâle - 76 cm
USBRETAUBMB
Câble USB 2.0 Rétractable - USB vers Mini USB / Micro USB - Donnée et Charge - Mâle / Mâle - 76 cm

Chargez ou synchronisez des appareils portables Micro ou Mini USB lors de tous vos déplacements avec ce câble combo USB 2.0 portable

7,99 € hors TVA
9,59 € incluant TVA

Accessoires