StarTech.com

Câble Micro USB 50 cm - A vers Micro B - Blanc

Chargez ou synchronisez vos appareils portables Micro USB 2.0 sur de courtes distances grâce à ce câble blanc léger

Nº de produit : USBPAUB50CMW

  • 1 connecteur USB A mâle
  • 1 connecteur Micro USB B mâle
  • Connecteurs USB 2.0 moulés slim avec décharge de traction
En voir plus
  • Couleur blanche uniforme
  • Prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s
  • Offre 0.5 m de longueur de câble
5,99 € EUR hors TVA
7,19 € EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

Le câble USB vers Micro USB USBPAUB50CMW de 50 cm comporte des connecteurs USB moulés minces, permettant une connexion simple entre vos appareils mobiles Micro USB 2.0 (smartphones, appareils photo numériques, tablettes, disques durs portables, etc.) et votre ordinateur PC ou Mac® pour les tâches quotidiennes, comme la synchronisation des données et le transfert de fichiers.

La petite longueur de nos câbles Micro USB est idéale pour les connexions d'appareils à proximité, ce qui en fait une solution mobile adaptée comme accessoire de tablette ou d'ordinateur portable.

Conçu et fabriqué pour une durabilité optimale, ce câble de remplacement USB A vers Micro B de qualité supérieure bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Points forts de StarTech.com

  • Simplifiez vos connexions Micro USB avec des connecteurs USB moulés slim
  • Idéal pour les connexions d'appareils à proximité
  • Câble léger, portable, adapté comme accessoire d'ordinateur portable ou de tablette
  • Fiabilité garantie

Applications

Transférez des données et fournissez une alimentation tout en rechargeant votre appareil Micro USB

Câble de rechange idéal pour brancher des appareils mobiles Micro USB à un ordinateur compatible USB

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec masse
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Micro-B (5 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Blanc
Longueur de câble 0.5 m [1.6 ft]
Longueur du produit 0.5 m [1.6 ft]
Poids du produit 11 g [0.4 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 16 g [0.6 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Micro USB blanc 50 cm - A vers Micro B

Certifications

Accessoires