StarTech.com

Câble USB 2.0 en Y de 91 cm pour disque dur externe - 2x USB A (M) vers 1x USB Micro B (M)

Câble USB externe pour disque dur à la fois pour les données et pour l'alimentation

Nº de produit : USB2HAUBY3

  • Un seul câble pour obtenir des données USB et alimenter un périphérique USB
  • Transferts à haute vitesse USB 2.0 jusqu'à 480 Mb/s
5,99 € EUR hors TVA
7,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Micro-B (5 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24/28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.000
Largeur du produit 0.000
Longueur de câble 0.9 m [3 ft]
Longueur du produit 0.9 m [3 ft]
Poids du produit 47 g [1.7 oz]
Informations d'emballage
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 52 g [1.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB en Y de 91 cm - Double USB-A vers Micro-B

Certifications