StarTech.com

Câble adaptateur Micro USB vers Mini USB de 15 cm - M/F

Branchez les dispositifs Micro USB avec un câble Mini USB

Nº de produit : UUSBMUSBMF6

  • Design compact et léger
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Prise en charge de vitesses de transfert USB complètes pouvant atteindre 480 Mb/s entre appareils Micro et Mini USB
5,99 € EUR hors TVA
7,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Mini-B (5 broches) Femelle
Connecteur B 1 - USB Micro-B (5 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.8 cm [0.3 in]
Largeur du produit 12.5 mm [0.5 in]
Longueur de câble 152.4 mm [6 in]
Longueur du produit 152.4 mm [6 in]
Poids du produit 9 g [0.3 oz]
Informations d'emballage
Package Height 4 mm [0.2 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Poids brut 11 g [0.4 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur Micro USB vers Mini USB M/F 15 cm

Certifications

Produits associés

Adaptateur USB 2.0 Micro B vers Mini USB - M/F
UUSBMUSBMF
Adaptateur USB 2.0 Micro B vers Mini USB - M/F

Utilisez d'anciens câbles Mini USB avec des périphériques Micro USB récents

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA