StarTech.com

Câble USB 2.0 Rétractable - USB vers Mini USB / Micro USB - Donnée et Charge - Mâle / Mâle - 76 cm

Chargez ou synchronisez des appareils portables Micro ou Mini USB lors de tous vos déplacements avec ce câble combo USB 2.0 portable

Nº de produit : USBRETAUBMB

  • 1 connecteur USB A mâle
  • 1 connecteur Micro USB B mâle
  • 1 connecteur Mini USB B mâle
  • Câble rétractable
  • Prend en charge des vitesses de transfert USB 2.0 jusqu'à 480 Mb/s
7,99 € EUR hors TVA
9,59 € EUR incluant TVA

Présentation

Le câble rétractable combiné USB vers Micro et Mini USB USBRETAUBMB de 76 cm permet de connecter divers appareils mobiles, comme des smartphones, tablettes ou des caméras numériques, à votre ordinateur pour effectuer vos tâches quotidiennes comme le chargement, la synchronisation de données ou les transferts de fichiers.

Ce câble 2-en-1 multifonction constitue la solution parfaite pour brancher votre appareil Mini USB ou Micro USB sans avoir à permuter 2 câbles différents.

De plus, son format rétractable, compact et léger en fait une solution portable idéale comme accessoire dans votre sac d'ordinateur portable ou étui de transport.

Le câble USBRETAUBMB bénéficie de la garantie à vie StarTech.com pour des connexions fiables et durables entre les appareils Mini/Micro USB et USB standard.

Points forts de StarTech.com

  • Câble multiusage pour le branchement d'appareils Micro ou Mini USB
  • Câble léger et portable, parfait comme accessoire dans votre sac d'ordinateur portable ou étui de transport
  • Fiabilité garantie

Applications

Permet de connecter un appareil Mini USB B ou Micro USB B à un port USB standard de votre ordinateur

Convient aux appareils mobiles, pour charger la batterie, télécharger des images depuis votre caméra numérique, transférer des données, etc.

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Micro-B (5 broches) Mâle
1 - USB Mini-B (5 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 182 mm [7.2 in]
Largeur du produit 292 mm [11.5 in]
Longueur de câble 0.8 m [2.5 ft]
Longueur du produit 0.8 m [2.5 ft]
Poids du produit 21 g [0.7 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 26 g [0.9 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble amovible combiné USB vers Micro USB et Mini USB de 76 cm

Certifications