StarTech.com

Câble USB 2.0 A vers Micro B coudé à angle gauche de 30 cm - M/M - Noir

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB B tout en gardant le câble hors de portée

Nº de produit : UUSBHAUB1LA

  • 1 connecteur USB A mâle
  • 1 connecteur Micro USB B mâle coudé vers la gauche
  • Prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s
  • Connecteurs moulés avec serre-câble
3,99 € EUR hors TVA
4,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Micro-B (5 broches) Mâle
Conditions environnementales
Humidité 0 % à 95 % (sans condensation) à 25 °C
Température de fonctionnement 0 to 50°C
Température de stockage -20 to 70°C
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.000
Largeur du produit 0.000
Longueur de câble 0.3 m [1 ft]
Longueur du produit 0.3 m [1 ft]
Poids du produit 12 g [0.4 oz]
Style de connecteur Droit à angle gauche
Informations d'emballage
Package Height 8 mm [0.3 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 17 g [0.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Micro USB 30 cm - A vers Micro B coudé vers la gauche

Certifications

Produits associés

Adaptateur USB 2.0 Micro B vers Mini USB - F/M
UUSBMUSBFM
Adaptateur USB 2.0 Micro B vers Mini USB - F/M

Permet d’utiliser un câble Micro USB ou un chargeur d’alimentation avec des périphériques Mini USB plus anciens.

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Câble USB 2.0 A vers Micro B de 30 cm - M/M - Noir
UUSBHAUB1
Câble USB 2.0 A vers Micro B de 30 cm - M/M - Noir

Permet de recharger ou synchroniser des périphériques mobiles Micro USB à partir d'un port USB standard de votre ordinateur de bureau ou de votre mobile

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB3LA
Câble USB 2.0 A vers Micro B coudé à angle gauche de 91 cm - M/M - Noir

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB B tout en gardant le câble hors de portée

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB6LA
Câble USB 2.0 A vers Micro B coudé à angle gauche de 1,8 m - M/M - Noir

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB B tout en gardant le câble hors de portée

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB1RA
Câble USB-A vers micro USB-B a angle droit - 1,8 m - Noir

Chargez et synchronisez vos appareils Micro USB, même dans les espaces étroits

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Câble Micro USB 15 cm - A vers Micro B - USB 2.0 - Noir
UUSBHAUB6IN
Câble Micro USB 15 cm - A vers Micro B - USB 2.0 - Noir

Permet de recharger ou synchroniser des périphériques mobiles Micro USB à partir d'un port USB standard de votre ordinateur de bureau ou de votre mobile

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA