StarTech.com

Câble de charge / synchronisation mobile USB A vers Micro B slim de 15 cm pour smartphone et tablette - M/M - Noir

Chargez et synchronisez votre smartphone ou votre tablette à câble Micro USB sans enchevêtrement de câble

Nº de produit : USBAUB15CMBK

  • Moulage de connecteur Micro USB slim
  • Câble court d’une longueur de 15 cm
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Prend en charge des vitesses de transfert USB pouvant atteindre 480 Mb/s
2,99 € EUR hors TVA
3,59 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

Le câble Micro USB USBAUB15CMBK est idéal pour les connexions à courte portée et constitue une solution fiable de chargement et de synchronisation de vos appareils mobiles Micro USB. De plus, sa conception slim permet de le brancher dans vos appareils sans avoir à les sortir de leur étui à chaque chargement ou synchronisation.

Chargez vos appareils dans la voiture, pendant vos déplacements

Ce câble court de 15 cm est est idéal pour le chargement dans la voiture ou pour réduire l’encombrement lors de la synchronisation avec votre ordinateur portable. Il est parfait pour les personnes en déplacement, car il permet des connexions simples et nettes.

Gardez-le comme câble de rechange pendant vos déplacements

Remplacez le câble accompagnant votre appareil et conservez un câble de rechange dans le sac de votre ordinateur portable, votre sac à dos ou tout autre étui de transport.

Se branche facilement

Vous n'aurez plus à sortir votre téléphone ou votre tablette de leur étui chaque fois que vous voudrez les charger ou les synchroniser. Le câble est équipé d'un connecteur Micro USB moulé slim qui se branche dans votre appareil, même lorsqu'il se trouve dans son étui protecteur.

Conçu et fabriqué pour une durabilité optimale, ce câble USB A vers Micro B de qualité supérieure bénéficie d'une garantie à vie StarTech.com.

Points forts de StarTech.com

  • Laissez votre appareil numérique mobile avec connecteur Micro USB dans son étui protecteur lors du chargement
  • Format compact, qui convient à merveille à l’étui de transport de votre ordinateur portable
  • Idéal pour les connexions d'appareils à proximité, sans enchevêtrements de câbles

Applications

Chargez et synchronisez vos appareils numériques mobiles Micro USB.

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Micro-B (5 broches) Mâle
Notes spéciales / Configuration
Remarque La largeur du moulage de connecteur Micro USB est de 10 mm et sa hauteur est de 6 mm (voir le schéma).
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 15 cm [5.9 in]
Longueur du produit 15 cm [5.9 in]
Poids du produit 15.5 g [0.5 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 16.5 g [0.6 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Micro USB de synchronisation et de charge mobile 15 cm - A vers Micro B

Certifications

Produits associés

Câble de charge /synchronisation mobile USB A vers Micro B mince de 0,5m pour smartphone et tablette - M/M - Noir
USBAUB50CMBK
Câble de charge /synchronisation mobile USB A vers Micro B mince de 0,5m pour smartphone et tablette - M/M - Noir

Chargez et synchronisez votre smartphone ou votre tablette à câble Micro USB sans enchevêtrement de câble

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Câble de charge /synchronisation mobile USB A vers Micro B slim de 1 m pour smartphone et tablette - M/M - Noir
USBAUB1MBK
Câble de charge /synchronisation mobile USB A vers Micro B slim de 1 m pour smartphone et tablette - M/M - Noir

Chargez et synchronisez votre smartphone ou votre tablette à câble Micro USB

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Câble de charge /synchronisation mobile USB A vers Micro B slim de 2 m pour smartphone et tablette - M/M - Noir
USBAUB2MBK
Câble de charge /synchronisation mobile USB A vers Micro B slim de 2 m pour smartphone et tablette - M/M - Noir

Chargez et synchronisez votre smartphone ou votre tablette à câble Micro USB sur de longues distances

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA
Câble de charge / synchronisation Micro USB longue de 3 m - USB 2.0 A vers Micro B - M/M - Noir - 0,25 mm²
USBAUB3MBK
Câble de charge / synchronisation Micro USB longue de 3 m - USB 2.0 A vers Micro B - M/M - Noir - 0,25 mm²

Chargez vos appareils mobiles énergivores avec ce câble Micro-USB de 0,25 mm²

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA