StarTech.com

Câble USB 2.0 A vers Mini B coudé à angle gauche de 1,8 m - M/M - Noir

Connectez vos appareils Mini USB tout en maintenant le câble à l'écart

Nº de produit : USB2HABM6LA

  • Prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Connecteurs moulés avec décharge de traction
3,99 € EUR hors TVA
4,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Mini-B (5 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 45 g [1.6 oz]
Informations d'emballage
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 50 g [1.8 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Mini USB 1,8 m - A vers Mini B coudé à angle gauche

Certifications

Produits associés

3 ft Mini USB Cable - A to Left Angle Mini B
USB2HABM3LA
Câble USB 2.0 A vers Mini B coudé à angle gauche de 91 cm - M/M - Noir

Connectez vos appareils Mini USB tout en maintenant le câble à l'écart

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
3 ft Mini USB Cable - A to Right Angle Mini B
USB2HABM3RA
Câble USB 2.0 A vers Mini B coudé à angle droit de 91 cm - M/M

Connectez vos appareils Mini USB tout en maintenant le câble à l'écart

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Câble USB 2.0 A vers Micro B de 30 cm - M/M - Noir
UUSBHAUB1
Câble USB 2.0 A vers Micro B de 30 cm - M/M - Noir

Permet de recharger ou synchroniser des périphériques mobiles Micro USB à partir d'un port USB standard de votre ordinateur de bureau ou de votre mobile

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB1LA
Câble USB 2.0 A vers Micro B coudé à angle gauche de 30 cm - M/M - Noir

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB B tout en gardant le câble hors de portée

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB1RA
Câble USB-A vers micro USB-B a angle droit - 1,8 m - Noir

Chargez et synchronisez vos appareils Micro USB, même dans les espaces étroits

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB6LA
Câble USB 2.0 A vers Micro B coudé à angle gauche de 1,8 m - M/M - Noir

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB B tout en gardant le câble hors de portée

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA
Câble Micro USB 15 cm - A vers Micro B - USB 2.0 - Noir
UUSBHAUB6IN
Câble Micro USB 15 cm - A vers Micro B - USB 2.0 - Noir

Permet de recharger ou synchroniser des périphériques mobiles Micro USB à partir d'un port USB standard de votre ordinateur de bureau ou de votre mobile

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Adaptateur USB 2.0 Micro B vers Mini USB - F/M
UUSBMUSBFM
Adaptateur USB 2.0 Micro B vers Mini USB - F/M

Permet d’utiliser un câble Micro USB ou un chargeur d’alimentation avec des périphériques Mini USB plus anciens.

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA