Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble Mini USB 2.0 1 m - A vers Mini B - M/M

Nº de produit : USB2HABM1M

Connectez votre appareil portable (Mini USB) à un ordinateur hôte par le biais d'une fente standard USB 2.0 de type A

Spécifications techniques
  • Fabrication durable en PVC

  • Connecteurs USB A et Mini USB B de qualité supérieure

  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR COMFFR LAFIFR RUEFR TOPAFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
2,99 € EUR hors TVA
3,59 € incluant TVA

Nº: USB2HABM1M

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le câble Mini USB A vers Mini B USB2HABM1M (1 m) est muni d'un connecteur mâle USB de type A (4 broches) et d'un connecteur mâle Mini B (5 broches). Il peut prendre en charge des vitesses de transfert de données USB 2.0 haute vitesse jusqu'à 480 Mb/s. Remplacement de qualité supérieure pour brancher des caméras numériques à l'ordinateur hôte, ce câble Mini USB 2.0 durable constitue également un moyen peu coûteux de maximiser le transfert de fichiers de votre lecteur MP3, PDA ou caméscope numérique. Avec sa conception recherchée et ses matériaux de qualité supérieure, le câble USB 2.0 A vers Mini B est idéal pour les transferts de données numériques pures, ainsi que d'images et de sons naturels à haute vitesse; il bénéficie de notre garantie à vie.
Points forts de StarTech.com
  • Fabrication durable pour une durée de vie maximale
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com
Applications
  • Câble USB de rechange idéal pour le transfert d'images, de vidéos, de fichiers MP3 depuis votre caméra numérique, caméscope numérique, lecteur MP3, PDA ou autre périphérique portable à votre ordinateur portable ou de bureau
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Mini-B (5 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 17 g [0.6 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 47 g [1.7 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Mini USB 2.0 1 m - A vers Mini B
Câble Mini USB 2.0 2 m - A vers Mini B - M/M
USB2HABM2M

Câble Mini USB 2.0 2 m - A vers Mini B - M/M

Connectez votre appareil portable (Mini USB) à un ordinateur hôte par le biais d'une fente standard USB 2.0 de type A

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA

Câble Mini USB 2.0 0,5 m - A vers Mini B - M/M
USB2HABM50CM

Câble Mini USB 2.0 0,5 m - A vers Mini B - M/M

Connectez votre appareil portable (Mini USB) à un ordinateur hôte par le biais d'une fente standard USB 2.0 de type A

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA

Adaptateur Micro USB vers Mini USB 2.0 - Mini USB Femelle - Micro USB Mâle
UUSBMUSBMF

Adaptateur Micro USB vers Mini USB 2.0 - Mini USB Femelle - Micro USB Mâle

Utilisez d'anciens câbles Mini USB avec des périphériques Micro USB récents

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis