StarTech.com

Câble USB 2.0 A vers Mini B de 2 m - M/M

Connectez votre appareil portable (Mini USB) à un ordinateur hôte par le biais d'une fente standard USB 2.0 de type A

Nº de produit : USB2HABM2M

  • Fabrication durable en PVC
  • Connecteurs USB A et Mini USB B de qualité supérieure
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
3,99 € EUR hors TVA
4,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Mini-B (5 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 74.7 g [2.6 oz]
Informations d'emballage
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.2 cm [8.7 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 75.7 g [2.7 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Mini USB 2.0 2 m - A vers Mini B

Certifications

Produits associés

Câble Mini USB 2.0 1 m - A vers Mini B - M/M
USB2HABM1M
Câble Mini USB 2.0 1 m - A vers Mini B - M/M

Connectez votre appareil portable (Mini USB) à un ordinateur hôte par le biais d'une fente standard USB 2.0 de type A

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Câble USB 2.0 A vers Mini B de 50 cm - M/M
USB2HABM50CM
Câble USB 2.0 A vers Mini B de 50 cm - M/M

Connectez votre appareil portable (Mini USB) à un ordinateur hôte par le biais d'une fente standard USB 2.0 de type A

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA

Accessoires