StarTech.com

Câble USB 2.0 A vers Mini B de 30 cm - M/M

Câble mini USB court, compact et économique, idéal pour le chargement et la synchronisation de Blackberry, de téléphones portables et d'appareils photo

Nº de produit : USB2HABM1

  • Mâle USB A vers mâle USB Mini B
2,99 € EUR hors TVA
3,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Mini-B (5 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30 AWG
Couleur Gris
Longueur de câble 0.3 m [1 ft]
Longueur du produit 0.3 m [1 ft]
Poids du produit 14 g [0.5 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 19 g [0.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Mini USB 2.0 30 cm - A vers Mini B - M/M

Certifications

Produits associés

Câble USB 2.0 A vers Mini B de 15 cm - M/M
USB2HABM6IN
Câble USB 2.0 A vers Mini B de 15 cm - M/M

Rendement de transfert optimal de votre caméscope numérique, PDA ou lecteur MP3 doté de Mini USB.

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
3 ft Mini USB Cable - A to Right Angle Mini B
USB2HABM3RA
Câble USB 2.0 A vers Mini B coudé à angle droit de 91 cm - M/M

Connectez vos appareils Mini USB tout en maintenant le câble à l'écart

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
3 ft Mini USB Cable - A to Left Angle Mini B
USB2HABM3LA
Câble USB 2.0 A vers Mini B coudé à angle gauche de 91 cm - M/M - Noir

Connectez vos appareils Mini USB tout en maintenant le câble à l'écart

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
3 ft Mini USB Cable - A to Left Angle Mini B
USB2HABM6LA
Câble USB 2.0 A vers Mini B coudé à angle gauche de 1,8 m - M/M - Noir

Connectez vos appareils Mini USB tout en maintenant le câble à l'écart

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Câble Mini USB 2 m - A vers Mini B coudé 90° vers le bas
USBAMB2MD
Câble Mini USB 2 m - A vers Mini B coudé 90° vers le bas

Connectez vos appareils Mini USB sur des distances plus grandes tout en maintenant le câble à l'écart

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Câble Mini USB 1 m - A vers Mini B coudé 90° vers le haut
USBAMB1MU
Câble Mini USB 1 m - A vers Mini B coudé 90° vers le haut

Connectez vos appareils Mini USB tout en maintenant le câble à l'écart

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY3
Câble USB 2.0 en Y de 91 cm pour disque dur externe - 2x USB A vers Mini B

Branchez et alimentez votre disque dur externe Mini-USB au moyen de deux ports USB standard de votre ordinateur

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY6
Câble USB 2.0 en Y de 1,8 m pour disque dur externe - 2x USB A (M) vers 1x USB Mini B (M)

Branchez et alimentez votre disque dur externe Mini-USB au moyen de deux ports USB standard de votre ordinateur

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Câble USB 2.0 Rétractable - USB vers Mini USB / Micro USB - Donnée et Charge - Mâle / Mâle - 76 cm
USBRETAUBMB
Câble USB 2.0 Rétractable - USB vers Mini USB / Micro USB - Donnée et Charge - Mâle / Mâle - 76 cm

Chargez ou synchronisez des appareils portables Micro ou Mini USB lors de tous vos déplacements avec ce câble combo USB 2.0 portable

7,99 € hors TVA
9,59 € incluant TVA
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - F/M
USBMUSBFM1
Câble Mini USB 2.0 de 30cm - USB A vers Mini B - F/M

Convertissez un câble USB A-A en câble USB A vers Mini USB

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA

Accessoires