StarTech.com

Câble USB 2.0 en Y de 91 cm pour disque dur externe - 2x USB A vers Mini B

Branchez et alimentez votre disque dur externe Mini-USB au moyen de deux ports USB standard de votre ordinateur

Nº de produit : USB2HABMY3

  • 2 connecteurs USB A mâles
  • 1 connecteur USB Mini B mâle
  • Prend en charge des vitesses de transfert de données USB 2.0 jusqu'à 480 Mb/s
  • Connecteurs moulés avec décharge de traction
3,99 € EUR hors TVA
4,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Mini-B (5 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24/28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 0.9 m [3 ft]
Longueur du produit 0.9 m [3 ft]
Poids du produit 44 g [1.6 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 49 g [1.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB en Y de 91 cm

Certifications

Produits associés

USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY6
Câble USB 2.0 en Y de 1,8 m pour disque dur externe - 2x USB A (M) vers 1x USB Mini B (M)

Branchez et alimentez votre disque dur externe Mini-USB au moyen de deux ports USB standard de votre ordinateur

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM1
Câble USB 2.0 A vers Mini B de 30 cm - M/M

Câble mini USB court, compact et économique, idéal pour le chargement et la synchronisation de Blackberry, de téléphones portables et d'appareils photo

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Câble USB 2.0 A vers Micro B de 30 cm - M/M - Noir
UUSBHAUB1
Câble USB 2.0 A vers Micro B de 30 cm - M/M - Noir

Permet de recharger ou synchroniser des périphériques mobiles Micro USB à partir d'un port USB standard de votre ordinateur de bureau ou de votre mobile

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB6RA
Câble Micro USB 2.0 - A vers Micro B Coudé à Angle Droit - 1,8 m

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB B tout en gardant le câble hors de portée

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA
Adaptateur USB 2.0 Micro B vers Mini USB - M/F
UUSBMUSBMF
Adaptateur USB 2.0 Micro B vers Mini USB - M/F

Utilisez d'anciens câbles Mini USB avec des périphériques Micro USB récents

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA

Accessoires