StarTech.com

Câble Mini USB 1 m - A vers Mini B coudé 90° vers le haut

Connectez vos appareils Mini USB tout en maintenant le câble à l'écart

Nº de produit : USBAMB1MU

  • 1 connecteur USB A mâle
  • 1 connecteur Mini USB B mâle en angle vers le haut
  • Prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s
En voir plus
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Connecteurs moulés avec décharge de traction
2,99 € EUR hors TVA
3,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Mini-B (5 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 25 g [0.9 oz]
Style de connecteur Droit à angle vers le haut
Informations d'emballage
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 30 g [1.1 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Mini USB 1 m - A vers Mini B en angle vers le haut

Certifications

Produits associés

Câble Mini USB 2 m - A vers Mini B coudé 90° vers le bas
USBAMB2MD
Câble Mini USB 2 m - A vers Mini B coudé 90° vers le bas

Connectez vos appareils Mini USB sur des distances plus grandes tout en maintenant le câble à l'écart

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA